1

PDV-100 Optima Arrester (22 kV MCOV, 7224 Hardware)

Marca: OHIO BRASS

ID del Catálogo: 2137227224

Descargador de sobretensiones IEEE para servicio pesado / IEC para distribución, con carcasa de polímero de alta resistencia.

High quality distribution surge arresters backed by more than 35 years of excellent field exposure

  • Más de 35 años de excelente rendimiento en campo con más de 40 millones de descargadores de distribución instalados
  • Material de carcasa ESPTM de larga duración con resistencia mecánica y características eléctricas superiores
  • Desconectador capacitivo fiable que funciona con corrientes de fallo de tan sólo 1 amperio
  • Sistema de sellado triple dinámico que protege los componentes internos de la entrada de humedad para prolongar la vida útil
  • Discos MOV de alta calidad fabricados en Wadsworth, Ohio, desde 1978
  • Descargadores ensamblados en Aiken, Carolina del Sur
  • Probados de rutina al 100%.