Perno esférico esmerilado CHANCE® - Corto - 1 pulg. Pelota - 4.25" OAL
Image of C6002102 Perno esférico esmerilado CHANCE® - Corto - 1 pulg. Pelota - 4.25" OAL

Perno esférico esmerilado CHANCE® - Corto - 1 pulg. Pelota - 4.25" OAL

Marca: Electro Composites

ID del Catálogo: C6002102

Perno esférico esmerilado CHANCE® - Corto - 1 pulg. Pelota - 4.25" Longitud total

  • Para usar con aplicaciones en espacios restringidos, como un sistema de puesta a tierra de camiones, sistemas de distribución transparentes con revestimiento de metal industrial o interruptores subterráneos
  • Hecho de aleación de bronce estañado con herrajes de bronce siliconado
  • Clasificación de resistencia de tabla 1 de ASTM F855 de 43 kA durante 15 ciclos y 30kA para 30 ciclos

General

Bolt Installation Torque (Recommended)

25 ft-lbs

Catalog Number

C6002102

UPC

096359024194

Dimensiones

Length

4.25 in

Weight

0.549 lb

Clasificaciones Eléctricas

Current Rating

400 A

Fault Current - 15 Cycles

43000 A

Fault Current - 30 Cycles

30000 A

Certificaciones y Cumplimiento

Fault Current - ASTM Grade

Grade 4H

Relacionado con la Fuerza

Bolt Installation Torque (Recommended)

25 ft-lbs

Logística

Pallet Quantity

3200