Phone/Data/Multimedia Faceplate, Stainless Steel Plate, Single-Gang, 3-Port
Image of SSF13 Phone/Data/Multimedia Faceplate, Stainless Steel Plate, Single-Gang, 3-Port

Phone/Data/Multimedia Faceplate, Stainless Steel Plate, Single-Gang, 3-Port

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: SSF13

Phone/Data/Multimedia Faceplate, Stainless Steel Plate, Single-Gang, 3-Port

  • Se adapta a todas las conexiones Keystone Hubbell (AV, datos y fibra)
  • Seguro
  • Requiere desmontaje para acceder a la conectividad
  • El montaje empotrado trasero mejora la resistencia a la manipulación
  • Fabricado en acero inoxidable tipo 430, acabado cepillado

Standard Product

General

Application

Data/Fiber/Audio/Video

Catalog Number

SSF13

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

Material

Stainless Steel

Material - Mounting Hardware

Screw

Number of Gang(s)

1-Gang

Number Of Ports

3

Orientation

Vertical

Size

Standard

Type

Keystone

UPC

662620818054

Dimensiones

Size

Standard

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

  • RoHS Compliant
  • UL and cUL Listed 1863

Configuración

Number of Gang(s)

1-Gang

Number Of Ports

3

Orientation

Vertical

Logística

Carton Quantity

25