Placas y cajas de pared, tapas de protección contra la intemperie, 1 contacto, para dispositivos con bridas grandes, tamaño estándar
Image of WP2 Placas y cajas de pared, tapas de protección contra la intemperie, 1 contacto, para dispositivos con bridas grandes, tamaño estándar

Placas y cajas de pared, tapas de protección contra la intemperie, 1 contacto, para dispositivos con bridas grandes, tamaño estándar

Marca: Hubbell Wiring Device-Kellems

ID del Catálogo: WP2

Wallplates and Boxes, Weatherproof Covers, 1-Gang, For Large Flanged Devices, Standard Size, Reinforced thermoplastic polyester

  • Termoplástico gris, resistente a la corrosión
  • Placa resistente a la intemperie para tomas con brida y receptáculos con brida

Standard Product

General

Catalog Number

WP2

Color

Gray

EU RoHS Indicator

Yes

Item Type

Knockouts

Material

Polyester, Thermoplastic Reinforced (RTP)

Material - Mounting Hardware

Vertical FS/FD Mount- Mounting Screws

Number of Gang(s)

1-Gang

Number Of Outlets

1-Device

Operating Temperature

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Specifications

  • Gasket - Neoprene
  • Hinge Pin - Stainless steel
  • Material - RTP
  • Spring - Stainless steel

Style

For Flanged Inlets & Flanged Receptacles

Type

Covers

UPC

783585392288

Dimensiones

Dimensions

4.56 in x 1.29 in x 2.84 in

Height

2.84 in

Length

4.56 in

Weight

0.3 lb

Width

1.29 in

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

UL Listed

Standards - RoHS Compliance Status

CM

Relacionado con la Operación

Operating Temperature

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuración

Knockouts

Number of Gang(s)

1-Gang

Number Of Outlets

1-Device

Logística

Carton Quantity

1

Pallet Quantity

1440