Round Floor Box Duplex Brass Cover with Lift Lids
Image of 6249 Round Floor Box Duplex Brass Cover with Lift Lids

Round Floor Box Duplex Brass Cover with Lift Lids

Marca: Raco

ID del Catálogo: 6249

Round Floor Box Duplex Brass Cover with Lift Lids

  • Las tapas de latón para cajas de suelo están diseñadas para utilizarse con las bridas redondas RACO® para moquetas y baldosas y con las cajas de suelo redondas totalmente ajustables RACO de acero estampado y hierro fundido
  • Se instala rápida y fácilmente con los tornillos suministrados
  • Orden de instalación: (1) Instalar la caja de suelo RACO (2) Instalar el anillo adaptador no metálico para 5511 (3) Instalar el dispositivo en la caja o el adaptador 6244 (4) Instalar la caja de suelo RACO (5) Instalar la caja de suelo RACO (6244)

General

Application

  • Carpet
  • Tile

Catalog Number

6249

Color

Brass

Cover Shape

Round

Cover Type

Round

EU RoHS Indicator

Yes

Material

Brass

Paintable/Stainable

No

Type

Covers

UPC

050169062494

Dimensiones

Altura del paquete

4.25 in

Ancho del paquete

5.12 in

Dimensions

3.87 in x 3.87 in x 0.16 in

Height

0.16 in

Length

3.87 in

Longitud del paquete

5.12 in

Peso del paquete

0.644 lb

Weight

0.75 lb

Width

3.87 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

EU RoHS Indicator

Yes

Industry Standard(s)

UL 514A

Logística

Carton Quantity

40

Minimum Pack Quantity

1

Pallet Quantity

5760