Carcasa de marco de pedestal de servicio con boquilla de persecución
Image of 6300 Carcasa de marco de pedestal de servicio con boquilla de persecución

Carcasa de marco de pedestal de servicio con boquilla de persecución

Marca: Raco

ID del CatƔlogo: 6300

Carcasa de bastidor de pedestal de servicio con boquilla de persecución.

  • Construcción de aluminio fundido resistente al óxido
  • Pedestal de 4-3/8 pulg. x 3 pulg. x 2-11/16 pulg.
  • Adaptable a mĆŗltiples aplicaciones para alimentación o datos

General

Accessory Type

Box

Catalog Number

6300

Material

6300

Type

Housing Plates

UPC

050169063002

Dimensiones

Dimensions

4.39 in x 2.69 in x 3.24 in

Height

3.24 in

Length

4.39 in

Trade Size

3/4 in

Weight

0.65 lb

Width

2.69 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

LogĆ­stica

Carton Quantity

4

Minimum Pack Quantity

4

Pallet Quantity

1000