Image of 33247102C UltraVac 15kV, 110kV BIL, 200A Solid Dielectric Vacuum Switch Compact, 18"
Image of 33247102C UltraVac 15kV, 110kV BIL, 200A Solid Dielectric Vacuum Switch Compact, 18"

UltraVac 15kV, 110kV BIL, 200A Solid Dielectric Vacuum Switch Compact, 18"

Marca: Trinetics

ID del Catálogo: 33247102C

15kV, 110kV BIL, interruptor de vacío de 200A en aislamiento dieléctrico sólido, con manija manual, operador de solenoide de 120V, receptáculo de 5 pines, colgador de montaje en poste tipo NEMA y (2) protectores de fauna silvestre.

Trinetics® UltraVac switches set the standard for flexibility,durability and reliability. With high dielectricstrength, easy installation and provenperformance beyond ANSI C37.66 standards,UltraVac® switches are ideal for demanding,long life applications.

Nuestra línea más flexible de interruptores, los interruptores de condensador de vacío UltraVac pueden adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones de conmutación, ofreciendo al mismo tiempo una combinación única de longevidad, como funcionamiento sin mantenimiento, durabilidad, fiabilidad, alta resistencia dieléctrica, fácil instalación y rendimiento que supera las normas ANSI. Los interruptores UltraVac están diseñados para aplicaciones BIL de 110 kV, 125 kV y 150 kV. La mejor capacidad de rearme C2 de su clase.

Detalles del producto

General

Catalog Number

33247102C

Interruption Type

Cycloaliphatic Epoxy

Operating Mechanism

Solenoid

Switch Type

Vacuum in solid dielectric

Type

UltraVac

UPC

096359705994

Dimensiones

Dimensions

15.000 in x 17.750 in x 33.000 in

Height

33 in

Length

15 in

Width

17.75 in

Clasificaciones Eléctricas

Creep and Leakage Distance

18"

Current Rating

200 A

Operating Voltage

120 VAC

Phase

Single Phase

Recursos y descargas

Especificaciones