832
832

4-11/16 in. Square Cover, Flat, Blank

Marca:

Raco

ID del Catálogo:

832

4-11/16 in. Square Cover, Flat, Blank

  • El ojo de cerradura permite instalar la tapa sin quitar los tornillos de la caja
  • Tapa ciega
  • Fabricada en acero pregalvanizado

Detalles del producto

General

Catalog Number

832

Material

832

Type

Flat Cover

UPC

050169908327

Dimensiones

Dimensions

0.063 in x 4.688 in x 4.688 in

Height

4.688 in

Length

0.063 in

Weight

0.399 lb

Width

4.688 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Logística

Carton Quantity

50

Pallet Quantity

5600

Recursos y descargas

Especificaciones

Certificaciones

Dibujos de venta

[ES] SDS

[ES] Terms and Conditions