RACO_833_PRODIMAGE_45DEG
RACO_833_PRODIMAGE_45DEG
play
3D View
play
360 View
+2
RACO_833_PRODIMAGE_0DEG

4-11/16 in. Square Cover, Flat, 1/2 in. KO Centered

Marca:

Raco

ID del Catálogo:

833

4-11/16 in. Square Cover, Flat, 1/2 in. KO Centered

  • Construcción de acero pregalvanizado de gran resistencia, galvanizado, con recubrimiento previo de 0,062 pulg. de grosor
  • Utilícelo para montar un par de dispositivos, como interruptores, receptáculos dúplex o receptáculos GFCI, en una caja cuadrada de 4 pulg.
  • Proporciona 5,5 pulg. cúbicas de profundidad de cableado
  • Orificios de montaje ranurados para facilitar la instalación

Detalles del producto

General

Catalog Number

833

Color

Gray

EU RoHS Indicator

Yes

Material

833

Paintable/Stainable

No

Type

Flat Cover

UPC

050169008331

Dimensiones

Dimensions

0.063 in x 4.75 in x 4.75 in

Height

4.75 in

Length

0.063 in

Weight

0.396 lb

Width

4.75 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Logística

Carton Quantity

50

Pallet Quantity

5600

Recursos y descargas

Especificaciones

Certificaciones

Dibujos de venta

Modelo AR 3D

[ES] 360 View

[ES] SDS

[ES] Terms and Conditions