Cubierta cuadrada de 4 pulgadas, trabajo expuesto, 1.406 pulg. diá. Receptáculo.
Las cubiertas para obra vista RACO® incluyen los herrajes necesarios para el montaje de los receptáculos
Las cubiertas para obra vista RACO® cumplen con los requisitos del artículo 250.146(A) del NEC de 2014. No se requiere puente de unión para cubiertas con: (1) Esquinas aplastadas
Los herrajes y la cubierta se empacan en una bolsa de polietileno con el número de catálogo impreso, los cumplimientos y las instrucciones de instalación