4 in. Square Cover, Exposed Work, 2-Toggle Switches
Las cubiertas para obra vista RACO® incluyen los herrajes necesarios para el montaje de los receptáculos
Las cubiertas para obra vista RACO® cumplen con los requisitos del artÃculo 250.146(A) del NEC de 2014. No se requiere puente de unión para cubiertas con: (1) Esquinas aplastadas
Los herrajes y la cubierta se empacan en una bolsa de polietileno con el número de catálogo impreso, los cumplimientos y las instrucciones de instalación