RACO_809C
RACO_809C
play
809C_1
809C_2

4 in. Square Cover, Exposed Work, Raised 1/2 in., 2-GFCI

Marca:

Raco

ID del Catálogo:

809C

Nombre de la Colección:

C3 Crushed Corner Covers®

4 in. Square Cover, Exposed Work, Raised 1/2 in., 2-GFCI

  • Las cubiertas para obra vista RACO® incluyen los herrajes necesarios para el montaje de los receptáculos
  • Las cubiertas para obra vista RACO® cumplen con los requisitos del artículo 250.146(A) del NEC de 2014. No se requiere puente de unión para cubiertas con: (1) Esquinas aplastadas (2) Dos o más tornillos de fijación del dispositivo (3) Una arandela de seguridad o equivalente
  • Los herrajes y la cubierta se empacan en una bolsa de polietileno con el número de catálogo impreso, los cumplimientos y las instrucciones de instalación
  • Certificación cULus

Detalles del producto

CrushCorner

General

Application

RACO® surface covers are used to support switches or receptacles in areas where the box is surface mounted or positioned in exposed work applications

Catalog Number

809C

EU RoHS Indicator

Yes

Material

809C

Type

Exposed Cover

UPC

050169999844

Dimensiones

Dimensions

0.563 in x 4.125 in x 4.125 in

Height

4.125 in

Length

0.563 in

Raised Height

0.5 in

Width

4.125 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Logística

Carton Quantity

10

Minimum Pack Quantity

10

Pallet Quantity

3780

Recursos y descargas

Hojas de venta

Dibujos de venta

Videos

play
RACO Crushed Corner Exposed Work Covers Review & Installation

[ES] SDS

[ES] Terms and Conditions