811C
811C
play

4 in. Square Cover, Exposed Work, 1.719 in. dia. 30A Locking Receptacle

Marca:

Raco

ID del Catálogo:

811C

Nombre de la Colección:

C3 Crushed Corner Covers®

4 in. Square Cover, Exposed Work, 1.719 in. dia. 30A Locking Receptacle

  • Las cubiertas para obra vista RACO® incluyen los herrajes necesarios para el montaje de los receptáculos
  • Las cubiertas para obra vista RACO® cumplen con los requisitos del artículo 250.146(A) del NEC de 2014. No se requiere puente de unión para cubiertas con: (1) Esquinas aplastadas
  • Los herrajes y la cubierta se empacan en una bolsa de polietileno con el número de catálogo impreso, los cumplimientos y las instrucciones de instalación
  • Certificación cULus

Detalles del producto

CrushCorner

General

Catalog Number

811C

EU RoHS Indicator

Yes

Material

811C

Paintable/Stainable

No

Type

Exposed Cover

UPC

050169999868

Dimensiones

Cubic Capacity

6.5 cu.in

Dimensions

0.5 in x 4.188 in x 4.188 in

Height

4.188 in

Length

0.5 in

Raised Height

0.5 in

Weight

0.394 lb

Width

4.188 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Logística

Carton Quantity

10

Minimum Pack Quantity

10

Packaging Type

Polybag

Pallet Quantity

3780

Recursos y descargas

Especificaciones

Hojas de venta

Dibujos de venta

Videos

play
RACO Crushed Corner Exposed Work Covers Review & Installation

[ES] SDS

[ES] Terms and Conditions