722
722

4 in. Octagon Cover, Flat, Blank

Marca:

Raco

ID del Catálogo:

722

4 in. Octagon Cover, Flat, Blank

  • Tapa ciega
  • El orificio de la llave de montaje permite la instalación de la tapa sin quitar los tornillos de la caja

Detalles del producto

General

Catalog Number

722

Color

Gray

EU RoHS Indicator

Yes

Material

722

Paintable/Stainable

Yes

UPC

050169007228

Dimensiones

Dimensions

0.063 in x 4.063 in x 4.063 in

Height

4.063 in

Length

0.063 in

Weight

0.211 lb

Width

4.063 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Logística

Carton Quantity

50

Packaging Type

No Packaging

Pallet Quantity

5600

Recursos y descargas

Especificaciones

Certificaciones

Dibujos de venta

[ES] SDS

[ES] Terms and Conditions