4 pulg. Tapa octogonal, plana, 3/4 pulg. KO central
Solicitar una cotización
Marca:
Raco
ID del Catálogo:
725
4 pulg. Tapa octogonal, plana, 3/4 pulg. KO central.
4 in. Octagon Cover, Flat, 3/4 in. Center KO
Detalles del producto
Recursos y descargas
Detalles del producto
General
Application
Covers are used to close an outlet box
Material
725
UPC
050169007259
Dimensiones
Dimensions
0.063 in x 4.063 in x 4.063 in
Height
4.063 in
Length
0.063 in
Weight
0.207 lb
Width
4.063 in
Certificaciones y Cumplimiento
Certified Listed
UL Listed
LogÃstica
Carton Quantity
25
Minimum Pack Quantity
25
Pallet Quantity
5600
Recursos y descargas
Especificaciones
725
Catálogos
Descargar todo
RACO / TayMac / Bell Full Catalog
RACO / TayMac / Bell Full Catalog
Certificaciones
UL COC - E195978-10
Dibujos de venta
725
[ES] Terms and Conditions
Descargar todo
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
[ES] SDS
HCC_SDS