1-1/4" Aluminum Cord Connector, Cord Range .750-.875,
- Aluminum construction resists corrosion
- Neoprene grommet seals out oil and moisture
- Nylon retention ring ensures superior holding power
- La estructura de aluminio resiste la corrosión
- la arandela de neopreno impide la entrada de aceite y humedad
- el anillo de retención de nailon garantiza una fuerza de sujeción superior.
Aluminum construction resists corrosion. Neoprene grommet seals out oil and moisture. Nylon retention ring ensures superior holding power.