Image of B7CC-WJDB-63175 B7CC-WJDB-63175 - B7C Series, 175 A, 600 VAC, 3 Pole, JDB Frame, Circuit Breaker Enclosure

B7CC-WJDB-63175 - B7C Series, 175 A, 600 VAC, 3 Pole, JDB Frame, Circuit Breaker Enclosure

Marca: Killark

ID del Catálogo: B7CC-WJDB-63175

B7C Series,175 A, 600 VAC, 3 Pole, JDB Frame, Circuit Breaker Enclosure

  • Construcción de aluminio fundido sin cobre (menos de 4/10 del 1%). Alta resistencia, peso más ligero, resistente a la corrosión. La cubierta con bisagras es estándar (bisagra en el lado izquierdo). Más espacio para el cableado - Cumple los últimos requisitos de curvatura de cables NEC/CEC para armarios de disyuntores. Tapones de montaje dúctiles - Los tapones están fabricados en aleación de aluminio dúctil para ajustarse a superficies de montaje irregulares sin dañar el armario. Bandeja de montaje universal - La bandeja de chapa de aluminio está pretaladrada para facilitar la instalación en campo de las principales marcas de disyuntores. Aberturas para conductos suministradas - Las aberturas para conductos estándar incluyen conductos de alimentación superior e inferior y una abertura taponada adecuada para la instalación en campo de drenaje y respiradero. Accionada por resorte para evitar daños en la palanca del interruptor y proporciona una alineación positiva de la maneta. Junta tórica en el eje para evitar que el agua se filtre en la caja.
  • Muescas empotradas en la brida - Las bridas tienen muescas para facilitar la apertura de la tapa con un instrumento de palanca sin dañar la brida.
  • Brida con junta - La junta tórica de nitrilo (BUNA-N) está situada dentro del círculo de pernos de la tapa para evitar que el agua se filtre en la caja.
  • Tapa de liberación rápida, cautivada - Los pernos de acero inoxidable de grado 316 de triple paso requieren sólo 3 1/2 vueltas para desengancharse.

Killark B7C Series of Hazardous Location Circuit Breaker Enclosures provide overcurrent and short circuit protection of service entrance, feeder or branch circuits, lighting, heating, appliance and motor circuits. Rated for indoor and outdoor applications, the copper-free aluminum construction is ideal for harsh and hazardous environments. Circuit breaker configurations are available with various Eaton (Cutler Hammer), Schneider (Square D), and ABB breakers.