KIL_DE_XECF-6A_Circuit_Breaker
KIL_DE_XECF-6A_Circuit_Breaker

XECF-504A2 - XEC Series,50 Amp, 240/480 VAC / 250 VDC, 2 Pole, EHD Frame, Circuit Breaker Enclosure

Marca:

Killark

ID del Catálogo:

XECF-504A2

XEC Series,50 Amp, 240/480 VAC / 250 VDC, 2 Pole, EHD Frame, Circuit Breaker Enclosure

  • Rectangular bolted cover design provides for attractive, compact, uniform installations.
  • Two case conduit hubs, one top and one bottom.
  • Internal circuit breaker handle mechanism is a sliding plate type mounted to the cover.
  • External handle is vault type with standard provisions for locking in "OFF" position with up to three padlocks.
  • Provisions for locking in "ON" position as factory modification (add suffix SU40 to the catalog number).
  • Circuit Breaker is trip free of handle mechanism.
  • Locking in the "ON" position does not prevent the circuit breaker from opening under short circuit or overload conditions.
  • El diseño de la cubierta rectangular atornillada permite realizar instalaciones atractivas, compactas y uniformes
  • dos cubos para conductos, uno superior y otro inferior
  • el mecanismo de la manija interna del disyuntor es del tipo de placa deslizante montada en la cubierta
  • la manija externa es del tipo de bóveda con disposiciones estándar para el bloqueo en la posición "OFF" con hasta tres candados
  • las disposiciones para el bloqueo en la posición "ON" son una modificación de fábrica (añada el sufijo SU40 al número de catálogo). El bloqueo en posición "ON" no impide la apertura del interruptor en condiciones de cortocircuito o sobrecarga.

Suitable for indoor applications.

Detalles del producto

General

Action

DP

Actuator

Molded Case Circuit Breaker Operator

Application

XEC Series hazardous areas due to the the presence of flammable gases or vapors, combustible dusts, or easily ignitable fibers or flyings. Provides overcurrent and short circuit protection.

Catalog Number

XECF-504A2

Color

Aluminum

Enclosure Type

Bolted

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Lacquer

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Mounting Type

Wall

Number Of Poles

2

Operating Temperature Celcius Max

40 Degree

Series

XEC

Type

Circuit Breaker Enclosure

UPC

783936896960

Dimensiones

Depth

7

Height

16 in

Weight

20 lb

Width

7.75 in

Clasificaciones Eléctricas

Amperage Rating

50 A

Frequency Rating

60 Hz

Primary Voltage

480 VAC/250 VDC

Relacionado con el Conductor

Number Of Wires

3

Certificaciones y Cumplimiento

CSA File Number

LR18179

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Nema Rating

7 (B, C, D), 9 (E, F, G)

UL File Number

E30962

Recursos y descargas