Image of FXSX53 FXSX53 - XSD/XSX/FXSD/FXSX Series - FXSX Single Gang Aluminum Manual Motor Starting Switch - 3 Pole 3 Phase - Feed-Thru - Hub Size 3/4 In

FXSX53 - XSD/XSX/FXSD/FXSX Series - FXSX Single Gang Aluminum Manual Motor Starting Switch - 3 Pole 3 Phase - Feed-Thru - Hub Size 3/4 In

Marca: Killark

ID del Catálogo: FXSX53

XSD/XSX/FXSD/FXSX Series - FXSX Single Gang Aluminum Manual Motor Starting Switch - 3 Pole 3 Phase - Feed-Thru - Hub Size 3/4 In

La serie FXSX (sin protección contra sobrecarga) es ideal para aplicaciones a través de la línea en las que se requiere un medio de desconexión positiva. Sellado de fábrica, por lo que no se requieren juntas externas. Clasificación Tipo 3 (impermeable). Las carcasas son de aleación de aluminio fundido sin cobre. El eje de funcionamiento es de acero inoxidable. Hay disponibles conjuntos de varios grupos en combinación con luces piloto, pulsadores e interruptores bajo pedido. La junta de brida de tierra entre la cubierta atornillada y la caja proporciona la trayectoria de llama necesaria. La disposición para el interruptor de bloqueo por candado en posición "ON" u "OFF" es estándar.