KIL_S_XSD-02_Left_side_outside_Isometric
* Imagen representativa
KIL_S_XSD-02_Left_side_outside_Isometric

XSX-2 - XSX Series - Aluminum Single Gang 2-Pole, Single Phase Manual Motor Starting Switch Cover And Switch Assembly - Without Overload Protection

Marca:

Killark

ID del Catálogo:

XSX-2

XSX Series - Aluminum Single Gang 2-Pole, Single Phase Manual Motor Starting Switch Cover And Switch Assembly - Without Overload Protection

La serie XSX (sin protección contra sobrecarga) es ideal para aplicaciones a través de la línea en las que se requiere un medio de desconexión positiva. Las carcasas son de aleación de aluminio fundido sin cobre. El eje de accionamiento es de acero inoxidable. Hay disponibles conjuntos de varias secciones en combinación con luces piloto, pulsadores e interruptores bajo pedido. La junta de brida de tierra entre la tapa atornillada y la caja proporciona la trayectoria de llama requerida. La disposición para el interruptor de bloqueo por candado en posición "ON" u "OFF" es estándar.

Covers are cast copper-free aluminum alloy. Operating shaft is stainless steel. Ground flange joint between bolted cover and box provide required flame path. Provisions for padlocking switch in either "ON" or "OFF" position is standard.

Detalles del producto

General

Application

  • Provides manual starting and stopping of small AC or DC motors. Motor running protection when overload heaters are used. XSX Series (without overload protection) is ideally suited for across-the-line applications where a positive disconnect means is requi

Catalog Number

XSX-2

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Horsepower - Maximum

3

Material

Copper-free aluminum

Series

XSX

Type

Aluminum Manual Motor Starting Switch Without Overload Protection Cover Assembly

UPC

783936933405

Dimensiones

Dimensions

5.563 in x 4 in x 5.563 in

Gross Weight with Packaging

2.4

Height

5.563 in

Length

5.563 in

Width

4 in

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating

60 Hz

Voltage Rating

600 V

Certificaciones y Cumplimiento

CSA File Number

LR11714

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Recursos y descargas