KIL_S_XSD-02_Left_side_outside_Isometric
* Imagen representativa
KIL_S_XSD-02_Left_side_outside_Isometric

XSX-3 - XSD/XSX/FXSD/FXSX Series - XSX Single Gang Aluminum Manual Motor Starting Switch - 3 Pole 3 Phase - Dead-End - Hub Size 3/4 In

Marca:

Killark

ID del Catálogo:

XSX-3

XSD/XSX/FXSD/FXSX Series - XSX Single Gang Aluminum Manual Motor Starting Switch - 3 Pole 3 Phase - Dead-End - Hub Size 3/4 In

La serie XSX (sin protección contra sobrecarga) es ideal para aplicaciones transversales en las que se requiere un medio de desconexión positiva. Las carcasas son de aleación de aluminio fundido sin cobre. El eje de accionamiento es de acero inoxidable. Hay disponibles conjuntos de varias secciones en combinación con luces piloto, pulsadores e interruptores bajo pedido. La junta de brida de tierra entre la tapa atornillada y la caja proporciona la trayectoria de llama requerida. El interruptor de bloqueo por candado en posición "ON" u "OFF" es estándar.

Covers are cast copper-free aluminum alloy. Operating shaft is stainless steel. Ground flange joint between bolted cover and box provide required flame path. Provisions for padlocking switch in either "ON" or "OFF" position is standard.

Detalles del producto

General

Application

  • Provides manual starting and stopping of small AC or DC motors. Motor running protection when overload heaters are used. XSX Series (without overload protection) is ideally suited for across-the-line applications where a positive disconnect means is requi

Catalog Number

XSX-3

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Horsepower - Maximum

10

Material

Copper-free aluminum

Series

XSX

Type

Aluminum Manual Motor Starting Switch Without Overload Protection Cover Assembly

UPC

783936933412

Dimensiones

Dimensions

6.25 in x 5.75 in x 4.25 in

Gross Weight with Packaging

1.34

Height

4.25 in

Length

6.25 in

Width

5.75 in

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating

60 Hz

Voltage Rating

600 V

Certificaciones y Cumplimiento

CSA File Number

LR11714

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Recursos y descargas