2762
* Imagen representativa
2762

3/4 pulg. 90 grados EMT Handy Ell Connector

Marca:

Raco

ID del Catálogo:

2763

3/4 pulg. 90 grados EMT Handy Ell Connector.

Used in dry locations, bond EMT conduit to a box or enclosure with RACO® handy ells. Ells are handy in applications where bending conduit is NOT practical.

  • Construcción metálica robusta que garantiza protección mecánica
  • 90° Ell
  • UL Listed, CSA
  • Disponible en tamaños comerciales de 1/2 pulg. o 3/4 pulg.
  • Tapa incluida

Detalles del producto

Conduit

General

Catalog Number

2763

Conduit Type

EMT

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Connectors

Material

Die Cast Zinc

UPC

050169027639

Dimensiones

Dimensions

2.77 in x 1.36 in x 1.475 in

Height

1.475 in

Length

2.77 in

Trade Size

3/4 in

Weight

0.45 lb

Width

1.36 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

Logística

Carton Quantity

50

Minimum Pack Quantity

5

Pallet Quantity

2000

Recursos y descargas

Especificaciones

[ES] SDS

[ES] Terms and Conditions