3301
3301

3/4 in. Flex Straight Squeeze Connector, Insulated

Marca:

Raco

ID del Catálogo:

3303

3/4 in. Flex Straight Squeeze Connector, Insulated

  • Su construcción totalmente maleable garantiza la protección mecánica de la canaleta
  • Electrozincado para una mayor protección contra la corrosión
  • Los racores con código de barras UPC se embalan individualmente en bolsas de polietileno con un código de barras UPC-A preimpreso y se presentan en cajas de cartón pretroqueladas para una presentación atractiva
  • Disponibles en otros tamaños

Detalles del producto

General

Catalog Number

3303

Conduit Type

Flexible Metal Conduit

Connector Type

Squeeze

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Connectors

Insulation Type

Insulated

Item Type

4D

Material

Malleable Iron

UPC

050169033036

Dimensiones

Dimensions

1.469 in x 1.38 in x 1.938 in

Height

1.938 in

Length

1.469 in

Trade Size

3/4 in

Weight

0.228 lb

Width

1.38 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Logística

Carton Quantity

25

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

14400

Recursos y descargas

Avisos para clientes

Especificaciones

[ES] SDS

[ES] Terms and Conditions