3511RAC
* Imagen representativa
3511RAC
play
RACO: Liquidtight Connectors vs. popular competitor

1/2 in. Liquidtight Straight Connector, Insulated

Marca:

Raco

ID del Catálogo:

3512RAC

1/2 in. Liquidtight Straight Connector, Insulated

Positviely bond conduit to a box or enslosure with RACO® liquidtight straight connectors. Can be used in either indoor or outdoor locations. Suitable for Class I, Div 2; Class II, Div 1 & 2, and Class III, Div I & 2 hazardous locations.

  • Se utiliza con conductos estancos flexibles metálicos y conductos estancos flexibles no metálicos de tipo B
  • Electrocincado para una mayor protección contra la corrosión
  • Aislado
  • El innovador anillo de prensaestopas dividido garantiza un sellado perfecto y evita los arranques
  • Disponible en tamaños comerciales de 3/8 pulg. a 4 pulg.
  • Arandela de sellado y contratuerca de alta resistencia incluidas
  • Todos los componentes son reutilizables

Detalles del producto

LT COND

General

Catalog Number

3512RAC

Conduit Type

Flexible Metal Conduit

Environmental Conditions

Wet Location

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fitting Type

Connectors

Insulation Type

Insulated

Material

3512RAC

UPC

050169035122

Dimensiones

Dimensions

1.313 in x 1.313 in x 1.813 in

Height

1.813 in

Length

1.313 in

Trade Size

1/2 in

Weight

0.172 lb

Width

1.313 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Division 2
  • Class II Division 1 & 2
  • Class III, Division 1 & 2

Industry Standard(s)

UL 514B

Logística

Carton Quantity

200

Pallet Quantity

12000

Recursos y descargas

Especificaciones

Videos

play
RACO: Liquidtight Connectors vs. popular competitor

[ES] SDS

[ES] Terms and Conditions