6313
6313

Placa frontal de receptáculo dúplex de pedestal de servicio

Marca:

Raco

ID del Catálogo:

6313

Placa frontal para receptáculo dúplex de pedestal de servicio.

  • Construcción de acero inoxidable
  • Sólo para uso eléctrico
  • Placa de receptáculo dúplex
  • UPC con código de barras

Detalles del producto

General

Accessory Type

Cover

Catalog Number

6313

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Material

6313

Plate Type

Duplex

Type

Plates

UPC

050169063132

Dimensiones

Dimensions

4.15 in x 2.53 in x 0.1 in

Height

0.1 in

Length

4.15 in

Weight

0.08 lb

Width

2.53 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

Logística

Carton Quantity

25

Minimum Pack Quantity

1

Pallet Quantity

12000

Recursos y descargas

Especificaciones

[ES] SDS

[ES] Terms and Conditions