1-Gang Weatherproof Cover, Vertical, Duplex, Gray
Solicitar una cotización
Marca:
Bell
ID del Catálogo:
5146-0
Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice
1-Gang Weatherproof Cover, Vertical, Duplex, Gray
Construcción metálica robusta
Acabado con recubrimiento en polvo de última generación que proporciona la máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
Las tapas de cierre automático garantizan una protección a prueba de intemperie cuando el receptáculo no está en uso
Se incluyen los herrajes de instalación, la junta y las instrucciones en varios idiomas
Dúplex
Montaje vertical
Detalles del producto
Recursos y descargas
Detalles del producto
General
Color
Gray
Construction
Metallic
Cover Type
Flip/Snap
EU RoHS Exemption
6b
EU RoHS Indicator
Yes
Material
Aluminum
Mounting Method
Vertical; Device Mount
Number of Gang(s)
1-Gang
Type
Cover
UPC
050169514603
Weather Resistant
Yes
Dimensiones
Actual Depth
0.797 in
Height
4.563 in
Weight
0.25 lb
Width
2.813 in
Certificaciones y Cumplimiento
Certified Listed
UL Listed
NEC
Compliant
Nema Rating
NEMA 3R
LogÃstica
Carton Quantity
24
Packaging Type
Shrink
Pallet Quantity
4320
Standard Package
24
Recursos y descargas
Avisos para clientes
Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice
Especificaciones
5146-0
Catálogos
Descargar todo
RACO / TayMac / Bell Full Catalog
RACO / TayMac / Bell Full Catalog
RACO / TayMac / Bell Full Catalog
Weatherproof Boxes, Covers & Lighting D1-D50
Certificaciones
UL COC - E195978-2
Dibujos de venta
Duplex Style Cover
[ES] Terms and Conditions
Descargar todo
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
[ES] SDS
HCC_SDS