BUR_U31RT_18_Red_PRODIMAGE
BUR_U31RT_18_Red_PRODIMAGE

Stainless Steel U Die, Red, Index 18

Marca:

Burndy

ID del Catálogo:

U31RT

U Die, Red, Index 18.

Die Index: 18

Detalles del producto

General

Application

Crimping

Application - For Use On

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Catalog Number

U31RT

Color Code

Red

Crimp Force Capacity

12 ton

Die Index

18

Die Type

U Die

EU RoHS Indicator

Yes

Type

Dies

UPC

781810627396

UPC 12 Digit

7818106273966

Certificaciones y Cumplimiento

Standards - RoHS Compliance Status

EX

Logística

Carton Quantity

1

Minimum Pack Quantity

1

Package Contents

Die only

Recursos y descargas

Avisos para clientes

Especificaciones

Product Cross Section Image(s)

Dibujos de venta

Catálogo interactivo