BUR_U4CABT_375_Green_PRODIMAGE
BUR_U4CABT_375_Green_PRODIMAGE

Stainless Steel Hexagonal Butting Twin U Die, Green, Index 375

Marca:

Burndy

ID del Catálogo:

U4CABT

Hexagonal Butting U Die, Green, Index 375.

Detalles del producto

General

Application

Crimping

Application - For Use On

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Catalog Number

U4CABT

Color Code

Green

Crimp Force Capacity

12 ton

Die Index

375

Die Type

U Die

Type

Die

UPC

781810627044

UPC 12 Digit

7818106270444

Certificaciones y Cumplimiento

Standards - RoHS Compliance Status

EX

Logística

Carton Quantity

1

Package Contents

Die only

Recursos y descargas

Avisos para clientes

Especificaciones

Product Cross Section Image(s)

Dibujos de venta

Catálogo interactivo