Stainless Steel W Die, Purple, Index 15
Solicitar una cotización
Marca:
Burndy
ID del Catálogo:
W28RT
Prop 65 Notice
W Die, Purple, Index 15.
Die Index: 15
Detalles del producto
Recursos y descargas
Detalles del producto
General
Application
Crimping
Application - For Use On
Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers
Color Code
Purple
Crimp Force Capacity
6 ton
Die Index
15
Die Type
W Die
EU RoHS Indicator
Yes
Type
Dies
UPC
781810440667
UPC 12 Digit
7818104406677
Certificaciones y Cumplimiento
Standards - RoHS Compliance Status
EX
LogÃstica
Carton Quantity
80
Package Contents
Die only
Pallet Quantity
11520
Recursos y descargas
Avisos para clientes
Prop 65 Notice
Catálogos
Full Line BURNDY Catalog
Product Cross Section Image(s)
BUR_W1CRT1_LineArt
Dibujos de venta
30015228