WDie_Photo_ColorRGB
WDie_Photo_ColorRGB

Stainless Steel W Die, Purple, Index 15, V Profile

Marca:

Burndy

ID del Catálogo:

W28VT

W Die, Purple, Index 15, V Profile.

Die Index: 15

Detalles del producto

General

Application

Crimping

Application - For Use On

Use with MD6, MD7 Mechanical, Y500CTHS Hydraulic, PAT600 and PATMD Battery Actuated Crimpers

Catalog Number

W28VT

Color Code

Purple

Crimp Force Capacity

6 ton

Die Index

15

Die Type

W Die

EU RoHS Indicator

Yes

Type

Dies

UPC

781810037676

UPC 12 Digit

7818100376766

Certificaciones y Cumplimiento

Standards - RoHS Compliance Status

EX

Logística

Carton Quantity

80

Package Contents

Die only

Pallet Quantity

11520

Recursos y descargas

Avisos para clientes

Especificaciones

Product Cross Section Image(s)

Dibujos de venta

Catálogo interactivo