WDie_Photo_ColorRGB
WDie_Photo_ColorRGB

Stainless Steel X Die, Black, Index 14, Use in OUR840 POPPER™ HYTOOL™

Marca:

Burndy

ID del Catálogo:

X27RT

X Die, Black, Index 14.

Detalles del producto

General

Application

Crimping

Application - For Use On

Use with OUR840 Crimper

Catalog Number

X27RT

Color Code

Orange

Crimp Force Capacity

6 ton

Die Index

14

Die Type

X Die

Type

Die

UPC

781810454084

UPC 12 Digit

7818104540844

Certificaciones y Cumplimiento

Standards - RoHS Compliance Status

EX

Logística

Carton Quantity

80

Package Contents

Die only

Pallet Quantity

11520

Recursos y descargas

Avisos para clientes

Especificaciones

Product Cross Section Image(s)

Dibujos de venta