5606-5
5606-5

Portalámparas resistente a la intemperie, 75-150W Par 38 Lámparas, Gris, Cardado

Marca:

Bell

ID del Catálogo:

5606-5

Portalámparas resistente a la intemperie, 75-150W Par 38 Lámparas, Gris, Cardado.

  • Construcción robusta de fundición a presión
  • Acabado con recubrimiento en polvo de última generación que proporciona la máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • El nudillo giratorio de bloqueo asegura el posicionamiento positivo de la lámpara y proporciona un apuntamiento direccional preciso
  • Cables extralargos para facilitar el enganche
  • Casquillo de porcelana
  • Junta interior
  • Instrucciones multilingües en cada paquete
  • Contratuerca de 1/2 pulg.

Detalles del producto

General

Catalog Number

5606-5

Color

Gray

Construction

Metallic

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fixture Type

Architectural;Flood;Swivel

Light Source

  • Incandescent
  • PAR 38

Material

Die Cast Aluminum

Type

Lighting

UPC

050169560655

Dimensiones

Dimensions

5 in x 2.094 in x 2.094 in

Height

2.094 in

Length

5 in

Weight

0.5 lb

Width

2.094 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

  • UL Listed
  • CSA Certified

Industry Standard(s)

UL 1598

Logística

Carton Quantity

6

Packaging Type

Carded

Pallet Quantity

1224

Standard Package

6

Recursos y descargas