WBP_HFCD14024RSBK_PRODIMAGE
WBP_HFCD14024RSBK_PRODIMAGE

HFCD14006R3BK

Marca:

Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo:

HFCD14006R3BK

HFCD14 Series Indoor/Outdoor Tight Buffer, 6 strand, I/O Tight Buffer Riser, OM3, MM , Black Jacket.

  • Fibra óptica multimodo sensible a la curvatura ClearCurve® de Corning
  • Tampón E-Z Strip para una terminación fácil de instalar por el contratista
  • El diámetro compacto del cable reduce la congestión de la vía
  • Fibra de primera calidad para un rendimiento óptico mejorado

I/O Tight Buffer Riser

Detalles del producto

General

Application

Data Tranmission

Attenuation

3.5/1.5 Db per Kilometer

Bandwidth

2000 bps

Cable Rating

I/O Tight Buffer Riser

Catalog Number

HFCD14006R3BK

Color

Black

Material - Jacket

PVC

Sub Brand

Fiber Optics

Temperature Rating

-20 Degrees C to 70 Degrees C

Type

Cable

UPC

662620333830

Clasificaciones Eléctricas

Wavelength

850/1300 Nanometers

Relacionado con el Conductor

Fiber Size

OM3

Fiber Type

OM3, MM

Number of Fibers

6

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

  • ANSI/ICEA S-83-596
  • NFPA-262/UL910/CSA FT-4
  • Telcordia GR-409 and GR-20
  • TIA-568.3-D

Recursos y descargas

Especificaciones