Image of 181 Caja cuadrada de 4 pulgadas, soldada, 1-1/2 pulg. de profundidad, con uno de 1/2 y doce de 3/4 pulg. KO
Image of 181 Caja cuadrada de 4 pulgadas, soldada, 1-1/2 pulg. de profundidad, con uno de 1/2 y doce de 3/4 pulg. KO
Image of 181 Caja cuadrada de 4 pulgadas, soldada, 1-1/2 pulg. de profundidad, con uno de 1/2 y doce de 3/4 pulg. KO
Image of 181 Caja cuadrada de 4 pulgadas, soldada, 1-1/2 pulg. de profundidad, con uno de 1/2 y doce de 3/4 pulg. KO

Caja cuadrada de 4 pulgadas, soldada, 1-1/2 pulg. de profundidad, con uno de 1/2 y doce de 3/4 pulg. KO

Marca: Raco

ID del Catálogo: 181

Caja cuadrada de 4 pulgadas, soldada, 1-1/2 pulg. de profundidad, con uno de 1/2 y doce de 3/4 pulg. KO.

Designed to enclose electrical wiring, switches, receptacles or lighting fixtures. Constructed from 1/16 in. pre-galvanized steel. 8-32 cover mounting screws assembled.

  • Las cabezas de tornillos combinadas permiten una instalación rápida
  • Construcción soldada
  • Un agujero ciego de 1/2 pulg. y doce de 3/4 pulg.

Detalles del producto

General

Bracket Type

No Bracket

Catalog Number

181

Color

Gray

Drawn or Welded

Welded

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fire Resistance

Yes

Knockouts

1/2 in;3/4 in

Material

Steel

Number of Gang(s)

2-Gang

Size

4 in

Type

Box

UPC

050169001813

Wiring System

Conduit

Dimensiones

Actual Depth

1.563 in

Cubic Capacity

21 cu.in

Depth

1.5 in

Height

4 in

Raised Ground

No

Weight

0.706 lb

Width

4 in

Clasificaciones Eléctricas

Power Distribution Features

Fire Rated

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

Logística

Carton Quantity

50

Packaging Type

No Packaging

Pallet Quantity

2750

Recursos y descargas