Image of 191 Caja cuadrada de 4 pulgadas, estirada, 1-1/2 pulg. de profundidad, con 1 1/2 pulg. y 11 3/4 pulg. KO, suelo elevado
Image of 191 Caja cuadrada de 4 pulgadas, estirada, 1-1/2 pulg. de profundidad, con 1 1/2 pulg. y 11 3/4 pulg. KO, suelo elevado

Caja cuadrada de 4 pulgadas, estirada, 1-1/2 pulg. de profundidad, con 1 1/2 pulg. y 11 3/4 pulg. KO, suelo elevado

Marca: Raco

ID del Catálogo: 191

Caja cuadrada de 4 pulgadas, estirada, 1-1/2 pulg. de profundidad, con 1 1/2 pulg. y 11 3/4 pulg. KO, suelo elevado.

Designed to enclose electrical wiring, switches, receptacles or lighting fixtures. Constructed from 1/16 in. pre-galvanized steel. 8-32 cover mounting screws assembled.

  • Ideal para aplicaciones de obra vista
  • Las cabezas de tornillo combinadas permiten una instalación rápida
  • Construcción estirada
  • Once orificios ciegos de 3/4 pulg. y uno de 1/2 pulg.
  • Certificación UL
  • Capacidad de 21,0 pulgadas cúbicas
  • Aceptable en paredes con clasificación de resistencia al fuego de 2 horas

Detalles del producto

General

Bracket Type

No Bracket

Catalog Number

191

Drawn or Welded

Drawn

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Fire Resistance

Yes

Knockouts

1/2 in;3/4 in

Material

Steel

Size

4 in

Type

Box

UPC

050169901915

Wiring System

Conduit

Dimensiones

Actual Depth

1.563 in

Cubic Capacity

21 cu.in

Depth

1.5 in

Height

4 in

Raised Ground

Yes

Weight

0.665 lb

Width

4 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

Logística

Carton Quantity

50

Packaging Type

No Packaging

Pallet Quantity

2750

Recursos y descargas

Especificaciones

Certificaciones

Dibujos de venta

[ES] SDS

[ES] Terms and Conditions