204
204

Anillo de extensión cuadrado pasante de 4 pulgadas (1,81 cm), estirado, 1-1/2 pulg. de profundidad con ocho 1/2 pulg. y cuatro 3/4 pulg. KO

Marca:

Raco

ID del Catálogo:

204

Anillo de extensión cuadrado pasante de 4 pulgadas (1,81 cm), estirado, 1-1/2 pulg. de profundidad con ocho 1/2 pulg. y cuatro 3/4 pulg. KO.

Designed to enclose electrical wiring, switches, receptacles or lighting fixtures. Constructed from 1/16 in. pre-galvanized steel. 8-32 cover mounting screws assembled.

  • Ideal para aplicaciones de obra vista
  • Las cabezas de tornillo combinadas permiten una instalación rápida
  • Construcción estirada
  • Permite que la placa de pared se fije a ambas caras de la caja
  • Certificación UL
  • Capacidad de 22,5 pies cúbicos
  • Aceptable en paredes con clasificación de resistencia al fuego de 2 horas

Detalles del producto

General

Accessory Type

Box

Bracket Type

No Bracket

Catalog Number

204

Drawn or Welded

Drawn

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Knockouts

1/2 in;3/4 in

Material

Steel

Type

Extension Ring

UPC

050169002049

Wiring System

Conduit

Dimensiones

Actual Depth

1.563 in

Cubic Capacity

22.5 cu.in

Depth

1.5 in

Height

4 in

Weight

0.455 lb

Width

4 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

Logística

Carton Quantity

50

Packaging Type

No Packaging

Pallet Quantity

2750

Recursos y descargas

Especificaciones

Dibujos de venta

[ES] SDS

[ES] Terms and Conditions