1-Gang Weatherproof Cover, Horizontal, GFCI, Gray
Solicitar una cotización
Marca:
Bell
ID del Catálogo:
5102-0
Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice
1-Gang Weatherproof Cover, Horizontal, GFCI, Gray
Construcción metálica robusta
Acabado con recubrimiento en polvo de última generación que proporciona la máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
Las tapas de cierre automático aseguran una protección a prueba de intemperie cuando el receptáculo no está en uso
Se incluyen los herrajes de instalación, la junta y las instrucciones multilingües
GFCI
Montaje horizontal
Detalles del producto
Recursos y descargas
Detalles del producto
General
Color
Gray
Construction
Metallic
Cover Type
Flip/Snap
EU RoHS Indicator
Yes
Material
Aluminum
Mounting Method
Horizontal; Device Mount
Number of Gang(s)
1-Gang
Type
Cover
UPC
050169510209
Weather Resistant
Yes
Dimensiones
Actual Depth
0.5 in
Height
2.75 in
Weight
0.225 lb
Width
4.5 in
Certificaciones y Cumplimiento
Certified Listed
UL Listed
NEC
Compliant
Nema Rating
NEMA 3R
LogÃstica
Carton Quantity
24
Packaging Type
Shrink
Pallet Quantity
3960
Standard Package
24
Recursos y descargas
Avisos para clientes
Prop 65 - Cancer & Reproductive Harm Notice
Especificaciones
5102-0
Catálogos
Descargar todo
RACO / TayMac / Bell Full Catalog
RACO / TayMac / Bell Full Catalog
RACO / TayMac / Bell Full Catalog
Weatherproof Boxes, Covers & Lighting D1-D50
Certificaciones
UL COC - E195978-2
Dibujos de venta
5102-0
[ES] Terms and Conditions
Descargar todo
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
HCC Terms & Conditions
[ES] SDS
HCC_SDS