5152-0
5152-0

1-Gang Weatherproof Cover, Horizontal, 1.406 in. Dia., Gray

Marca:

Bell

ID del Catálogo:

5152-0

1-Gang Weatherproof Cover, Horizontal, 1.406 in. Dia., Gray

  • Construcción metálica robusta
  • Acabado con recubrimiento en polvo de última generación que proporciona la máxima resistencia a la intemperie y a los arañazos
  • Las tapas de cierre automático garantizan una protección resistente a la intemperie cuando el receptáculo no está en uso
  • Se incluyen los herrajes de instalación, la junta y las instrucciones en varios idiomas
  • Sencillo 1.406 pulg. Montaje horizontal

Detalles del producto

General

Application

Switch Cover

Catalog Number

5152-0

Color

Gray

Construction

Metallic

Cover Type

Flip/Snap

EU RoHS Indicator

Yes

Material

Aluminum

Mounting Method

Horizontal; Device Mount

Number of Gang(s)

1-Gang

Type

Cover

UPC

050169515204

Weather Resistant

Yes

Dimensiones

Actual Depth

1 in

Height

2.813 in

Weight

0.28 lb

Width

2.375 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

UL Listed

NEC

Compliant

Nema Rating

NEMA 3R

Logística

Carton Quantity

24

Packaging Type

Shrink

Pallet Quantity

4320

Standard Package

24

Recursos y descargas

Especificaciones

Certificaciones

Dibujos de venta

[ES] SDS

[ES] Terms and Conditions