841
841
841_2
841_1

4-11/16 in. Square Cover, 2-Device, 1/2 in. Raised

Marca:

Raco

ID del Catálogo:

841

4-11/16 in. Square Cover, 2-Device, 1/2 in. Raised

  • Partition divides 4 in. square boxes into two compartments
  • Use partitions with two-device covers which have a slot for the partition
  • Helpful hint: Assemble the box with the partition in place before breaking off at the scored tab. This will prevent you from breaking off more tab than needed
  • Prevents nicking insulation on installed wiring
  • Keeps debris and sheetrock mud from entering box
  • Prevents router bits from entering box
  • Easy snap-on and snap-off design; no installation hardware required
  • La partición divide las cajas cuadradas de 4" en dos compartimentos
  • Utilice particiones con cubiertas de dos dispositivos que tengan una ranura para la partición
  • Consejo útil: Monte la caja con la partición en su sitio antes de romperla por la lengüeta marcada. Esto evitará que se rompa más lengüeta de la necesaria
  • Evita que se rompa el aislamiento del cableado instalado
  • Evita que entren escombros y barro en la caja
  • Evita que entren brocas de fresadora en la caja
  • Diseño fácil de encajar y desencajar
  • no se necesitan herramientas de instalación.

Detalles del producto

General

Catalog Number

841

Color

Gray

Drawn or Welded

Drawn

EU RoHS Indicator

Yes

Material

841

Number of Gang(s)

2-Gang

Paintable/Stainable

No

Type

Mud Ring

UPC

050169008416

Dimensiones

Cubic Capacity

5.5 cu.in

Dimensions

0.5 in x 4.688 in x 4.688 in

Height

4.688 in

Length

0.5 in

Raised Height

0.5 in

Weight

0.282 lb

Width

4.688 in

Certificaciones y Cumplimiento

Certified Listed

cULus Listed

Logística

Carton Quantity

25

Minimum Pack Quantity

25

Pallet Quantity

3600

Recursos y descargas

Especificaciones

Certificaciones

Dibujos de venta

[ES] SDS

[ES] Terms and Conditions