Image of MCCBP700 Componentes del gabinete, Panel de relleno, 7"
Image of MCCBP700 Componentes del gabinete, Panel de relleno, 7"

Componentes del gabinete, Panel de relleno, 7"

Marca: Hubbell Premise Wiring

ID del Catálogo: MCCBP700

Componentes del gabinete, Panel de relleno, 7"

  • Mejore la contención del pasillo caliente/frío al bloquear las unidades de rack abiertas
  • la construcción de aluminio permite un uso a largo plazo
  • Mejore la contención de pasillos fríos/calientes bloqueando las unidades de rack abiertas
  • la construcción de aluminio permite un uso a largo plazo.

Detalles del producto

General

Catalog Number

MCCBP700

EU RoHS Indicator

Yes

Specifications

  • Color - Black
  • Material - Aluminum

Type

Filler Panels

UPC

662620783734

Certificaciones y Cumplimiento

Industry Standard(s)

EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern

Logística

Carton Quantity

1

Recursos y descargas

Especificaciones