KIL_L_EML_ceiling
KIL_L_EML_ceiling

EMI20X2G - Incandescent 200W 3/4" Ceiling Mount with Guard

Marca:

Killark

ID del Catálogo:

EMI20X2G

Incandescent 200W 3/4" Ceiling Mount with Guard

  • Cuatro fuentes de luz: incandescente, fluorescente compacta, sodio de alta presión y halogenuros metálicos
  • Posibilidad de montaje: colgante, techo, montante de 25Ëš o pared de 90Ëš, todos ellos con un diseño "inalámbrico" que permite una instalación rápida y sencilla
  • Sellado de fábrica: no es necesario ningún sellado externo. Tamaño compacto-Las lámparas incandescentes y HID de casquillo medio, además de las lámparas fluorescentes PL, permiten un diseño más pequeño de la luminaria
  • Resistente a la corrosión-Construcción de aluminio fundido a presión sin cobre
  • Acabado epoxi en polvo horneado, aplicado electrostáticamente
  • Los herrajes expuestos son de acero inoxidable de grado 316.

The EM series Explosion Proof medium base fixture is designed for low bay applications. This fixture is made with a cast copper-free aluminum housing and mount that is powder epoxy powder coat painted for extra corrosion resistance, making them suitable for harsh and hazardous environments. The EM Series is factory sealed so no external seal is required in Explosive environments.

Detalles del producto

General

Catalog Number

EMI20X2G

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Powder Epoxy Paint

Lamp Type

Medium Base

Light Source

Incandescent

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Mounting Type

Ceiling

Optic Type

Glass Globe - Fluted

Series

EM

UPC

783936142708

Dimensiones

Hub Size

3/4"

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating

60 Hz

Voltage Rating

120-277 VAC

Wattage

300 W

Certificaciones y Cumplimiento

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Recursos y descargas

Avisos para clientes

Fotometría