The EML Series LED High Bay/ Low Bay fixtures are high quality explosion proof light fixtures. Designed to go into the harshest environments where explosive vapors are present .
- Compact Explosion-proof with Traditional Industrial Appearance and Suitability
- Fluted or Exclusive Clear Globe
- Dome or Angle Reflectors
- Optional Mounting arrangements including Pendant, Wall, Ceiling, and Stanchion
- EML LED Housings can be retrofitted to existing EZ splice boxes to upgrade from Incandescent, Fluorescent or HID
- Energy Savings – Less than 55 Watts of Power
- Long Life – 50,000 - 55,000 Maintenance Free Hours to 70% Initial Lumens
- Crisp White Light for Excellent Color Rendering – Chromaticity 5000K CCT range approx. 70 CRI
- Ambient suitability -40°C to 55°C
- Instant on – Including after power interruption
- World Voltage 120-277VAC 50/60Hz
- Solder-LESS LED Board Connections – Vibration Resistant
- LM80-08 Measurement of lumen maintenance for LED light sources
- LM79-08 Certified “Absolute” Photometry, including Chromaticity Color for Solid State Lighting
- L70 Values - Industry Nomenclature for Hours of use to 70% of Initial Lumens (TM-21+ Cal.)
- Factory Sealed Construction – No external seal required
- Suitable for Paint Spray Booth Applications
- Compacta a prueba de explosiones con aspecto y aptitud industriales tradicionales
- Globo acanalado o transparente exclusivo
- Reflectores de cúpula o angulares
- Disposiciones de montaje opcionales que incluyen colgante, pared, techo y montante
- Las carcasas de LED EML se pueden adaptar a las cajas de empalme EZ existentes para actualizarlas desde lámparas incandescentes, fluorescentes o HID
- Ahorro de energía: menos de 55 vatios de potencia
- Larga vida útil: 50.000 - 55.000 horas sin mantenimiento al 70% de lúmenes iniciales
- Luz blanca nítida para una excelente reproducción cromática: gama CCT de 5000 K aprox. 70 CRI
- Adecuado para ambientes de -40°C a 55°C
- Encendido instantáneo - Incluso después de una interrupción del suministro eléctrico
- Voltaje mundial 120-277VAC 50/60Hz
- Conexiones de la placa LED sin soldaduras - Resistente a las vibraciones
- Medición LM80-08 del mantenimiento del lumen para fuentes de luz LED
- Fotometría "absoluta" certificada LM79-08, incluido el color de la cromaticidad para iluminación de estado sólido
- Valores L70 - Nomenclatura industrial para horas de uso hasta el 70% de los lúmenes iniciales (TM-21+ Cal.)
- Construcción sellada en fábrica - No requiere sellado externo
- Adecuado para aplicaciones en cabinas de pintura por pulverización.
The EML Series LED High Bay/ Low Bay fixtures are high quality explosion proof light fixtures. Designed to go into the harshest environments where explosive vapors are present .