BUR_PPHID-264553_L725die
BUR_PPHID-264553_L725die

L727, Hexagonal Twin L Die, Index 727, Use with 60-Ton HYPRESS™

Marca:

Burndy

ID del Catálogo:

L727

Hexagonal L Die, Index 727.

Detalles del producto

General

Application

Crimping

Application - For Use On

Use with Y60LW, Y60BHU, Y60BHUD

Catalog Number

L727

Crimp Force Capacity

60 ton

Die Index

727

Die Type

L Die

Type

Die

UPC

781810010310

UPC 12 Digit

7818100103100

Certificaciones y Cumplimiento

Standards - RoHS Compliance Status

EX

Logística

Carton Quantity

1

Package Contents

Die only

Pallet Quantity

891

Recursos y descargas

Avisos para clientes

Especificaciones

Product Cross Section Image(s)

Dibujos de venta