KIL_L_LAL_SingAccess-SingTrans_Lens
* Imagen representativa
KIL_L_LAL_SingAccess-SingTrans_Lens

LAL6030D - LAL LED Linear, Hazardous Rated 60W 5000K, 7064 Lumens

Marca:

Killark

ID del Catálogo:

LAL6030D

LAL Series LED Linear, Hazardous Rated 60 Watt, 120-277 VAC, 5000K, 7064 Lumens

  • Las tapas de los extremos de las unidades estándar tienen cada una un cubo NPT de ¾". La luminaria se suministra con un tapón de cierre de ¾" y dos reductores de ¾" a ½", lo que proporciona una flexibilidad de paso de ½" a ¾" desde el primer momento. Están disponibles aberturas métricas. Muchos LED de potencia media mezclan la luz para simular tubos fluorescentes. Luz blanca nítida para una reproducción cromática excelente - Cromaticidad 5000K (CCT) aprox. 70 CRI. Ahorro de energía - Altos lúmenes por vatio. Vida útil de la matriz de LED - hasta 212.000 horas sin mantenimiento al 70% de lúmenes iniciales. Adecuación al entorno -40°C a 65°C (consulte las tablas). Aptitud ambiental de 0°C a 50°C para modelos de emergencia.
  • Encendido instantáneo - Incluso después de una interrupción del suministro eléctrico.
  • Tensión mundial 120 - 277VAC 50/60Hz.
  • Conexiones de la placa LED SIN soldaduras - Resistentes a las vibraciones.
  • LM80-08 Medición del mantenimiento del lumen para fuentes de luz LED
  • LM79-08 Fotometría "absoluta" certificada, incluido el color de cromaticidad para iluminación de estado sólido
  • Valores L70 - Nomenclatura industrial para horas de uso hasta el 70% de los lúmenes iniciales - TM-21 y calculados".

LAL Series Linear LED fixtures are made of a copper-free aluminum body and use energy efficient LED's that are suitable for use in harsh and hazardous environments. The LAL Series hold Quad Certification for installation all over the world having NEC, CEC, IECeX, and ATEX certifications.

Detalles del producto

General

Application

  • Linear LED Luminaires are designed for installations where moisture, dirt, dust, corrosion and vibration may be present, and NEMA 3, 4X, IP66 areas where wind, water, snow or high ambients can be expected. They can be used in locations made hazardous by the presence of flammable vapors or gases or combustible dusts as defined by the NEC/CEC/IEC.

Catalog Number

LAL6030D

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Natural

Light Source

LED

Lumen Range

5,001-10,000 lm

Lumens

7064

Material

Aluminum

Mounting Type

Pendant or Surface

Operating Temperature Celcius Max

55

Operating Temperature Celcius Min

-40 °C

Operating Temperature Range Celcius

-40°C to 55°C

Optic Type

Polycarbonate Lens - Diffused

Series

LAL

UPC

783936123493

Dimensiones

Hub Size

3/4"

Weight

18.9 lb

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating

50/60 Hz

Lumens Per Watt

21.7

Voltage Rating

120-277 VAC

Wattage

60 W

Certificaciones y Cumplimiento

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Zone 2
  • Zone 21

IP Rating

IP66