KIL_L_LALFP_left
KIL_L_LALFP_left

LALFP630L3D - 6k Lumen Food Processing Light - 120-277VAC - 3FT - Class I Div. 2- Zone 2 Rated

Marca:

Killark

ID del Catálogo:

LALFP630L3D

6k Lumen Food Processing Light - 120-277VAC - 3FT - Class I Div. 2- Zone 2 Rated

  • La protección suplementaria contra sobretensiones de 20KA/10KV es estándar para los modelos de 120-277 VCA y la protección contra sobretensiones de 10KA/10KV es estándar para los modelos de 347-480 VCA
  • Luz blanca nítida para una excelente reproducción cromática - Cromaticidad 5000K (CCT) aprox. 70 CRI
  • Ahorro de energía - Altos lúmenes por vatio
  • Vida útil del conjunto de LEDs - hasta 212.000 horas sin mantenimiento al 70% de lúmenes iniciales
  • Adecuación ambiental -40°C a 55°C hasta 120W
  • Encendido instantáneo - Incluso después de una interrupción del suministro eléctrico
  • Tensión mundial 120 - 277VAC 50/60Hz
  • Conexiones de la placa LED sin soldaduras - Resistente a las vibraciones
  • LM80-08 Medición de mantenimiento de lumen para fuentes de luz LED
  • LM79-08 Fotometría "Absoluta" Certificada, incluyendo Cromaticidad de Color para Iluminación de Estado Sólido
  • Valores L70 - Nomenclatura de la Industria para Horas de uso al 70% de los Lúmenes iniciales - TM-21 y Calculado
  • Carcasa No Metálica

LALFP Series Linear LED fixtures are made of a copper-free aluminum body and use energy efficient LED's that are suitable for use in harsh and hazardous environments. The LALFP Series Linear LED fixtures are designed for food processing installations where moisture, corrosion, and vibration may be present.

Detalles del producto

General

Catalog Number

LALFP630L3D

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Finish Type

Natural

Light Source

LED

Lumen Range

5,001-10,000 lm

Lumens

5054

Material

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Mounting Type

  • Pendant
  • Surface

Optic Type

Polycarbonate Lens - Diffused

Series

LALFP

UPC

783936153032

Clasificaciones Eléctricas

Frequency Rating

50/60 Hz

Lumens Per Watt

112.3

Voltage Rating

120-277 VAC

Wattage

45 W

Certificaciones y Cumplimiento

Hazardous Rating(s)

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

IP Rating

  • IP66
  • IP67