LZ2N Series- 60W 120-227V - 4' 2-Lamp - 40C
- Las tapas de los extremos de las unidades estándar tienen cada una un cubo NPT de ¾". La luminaria se suministra con un tapón de cierre de ¾" y dos reductores de ¾" a ½", lo que proporciona una flexibilidad de paso de ½" a ¾" desde el primer momento. Están disponibles aberturas métricas. Muchos LED de potencia media mezclan la luz para simular tubos fluorescentes. Luz blanca nÃtida para una reproducción cromática excelente - Cromaticidad 5000K (CCT) aprox. 70 CRI. Ahorro de energÃa - Altos lúmenes por vatio. Vida útil de la matriz de LED - hasta 212.000 horas sin mantenimiento al 70% de lúmenes iniciales. Adecuación al entorno -40°C a 65°C (consulte las tablas). Aptitud ambiental de 0°C a 50°C para modelos de emergencia.
- Encendido instantáneo - Incluso después de una interrupción del suministro eléctrico.
- Tensión mundial 120 - 277VAC 50/60Hz.
- Conexiones de la placa LED SIN soldaduras - Resistentes a las vibraciones.
- LM80-08 Medición del mantenimiento del lumen para fuentes de luz LED
- LM79-08 FotometrÃa "absoluta" certificada, incluido el color de cromaticidad para iluminación de estado sólido
- Valores L70 - Nomenclatura industrial para horas de uso hasta el 70% de los lúmenes iniciales - TM-21 y calculados".
The LZ2N Series Fluorescent Linear luminaires are designed for installation in high bay and low bay applications. This fixture is made with a non-metallic fiberglass reinforced housing that is suitable for harsh and hazardous environments.