Stainless Steel P Die, Brown, Index 302
Solicitar una cotización
Marca:
Burndy
ID del Catálogo:
P44ART
Prop 65 Notice
P Die, Brown, Index 302.
Die Index: 302
Detalles del producto
Recursos y descargas
Detalles del producto
General
Application
Crimping
Application - For Use On
Use with Y46 and PAT46 Series Crimpers
Color Code
Brown
Crimp Force Capacity
15 ton
Die Index
302
Die Type
P Die
EU RoHS Indicator
Yes
Type
Dies
UPC
781810629086
UPC 12 Digit
7818106290866
Dimensiones
Dimension - Thread Size
-
Certificaciones y Cumplimiento
Standards - RoHS Compliance Status
EX
Logística
Carton Quantity
1
Minimum Pack Quantity
1
Package Contents
Die only
Recursos y descargas
Avisos para clientes
Prop 65 Notice
Product Cross Section Image(s)
BUR_P34RT_LineArt
Dibujos de venta
SD..073476-01