BUR_SKU-P45RT
BUR_SKU-P45RT

Stainless Steel P Die, Yellow, Index 29

Marca:

Burndy

ID del Catálogo:

P45RT

P Die, Yellow, Index 29.

Die Index: 29

Detalles del producto

General

Application

Crimping

Application - For Use On

Use with Y46 and PAT46 Series Crimpers

Catalog Number

P45RT

Color Code

Yellow

Crimp Force Capacity

15 ton

Die Index

29

Die Type

P Die

EU RoHS Indicator

Yes

Type

Dies

UPC

781810008799

UPC 12 Digit

7818100087999

Certificaciones y Cumplimiento

Standards - RoHS Compliance Status

EX

Logística

Carton Quantity

1

Package Contents

Die only

Recursos y descargas

Avisos para clientes

Especificaciones

Product Cross Section Image(s)

Dibujos de venta

Catálogo interactivo