U28RT_Photo_ColorRGB
U28RT_Photo_ColorRGB

Stainless Steel Circular Butting Twin U Die, Green, Index 11

Marca:

Burndy

ID del Catálogo:

U11T1

Butting U Die, Green, Index 11.

Detalles del producto

General

Application

Crimping

Application - For Use On

Use with Y35, Y750, PAT750; Y46 and PAT46 with PUADP1 Adapter

Catalog Number

U11T1

Color Code

Green

Crimp Force Capacity

12 ton

Die Index

11

Die Type

U Die

EU RoHS Indicator

Yes

Type

Die

UPC

781810034408

UPC 12 Digit

7818100344088

Certificaciones y Cumplimiento

Standards - RoHS Compliance Status

EX

Logística

Carton Quantity

1

Package Contents

Die only

Recursos y descargas

Avisos para clientes

Especificaciones

Product Cross Section Image(s)

Dibujos de venta

Catálogo interactivo