Image of VSI20R405 Versamate Series Receptacle 20A 3P 4W 600V

Versamate Series Receptacle 20A 3P 4W 600V

Marca: Killark

ID del Catálogo: VSI20R405

VERSAMATE RECEPT 20A 3P4W 600V

  • El interruptor no puede ponerse en "ON" sin que el enchufe esté completamente insertado. El enchufe no puede extraerse con el interruptor en posición "ON"
  • Opciones de fallo a tierra disponibles
  • Amplio espacio para el cableado que cumple los requisitos de curvado de cables NEC
  • Terminales de montaje ajustables
  • Pernos de cubierta de liberación rápida con cables triples para una extracción más rápida
  • Acabado de poliéster/epoxi aplicado electrostáticamente
  • La manija del interruptor está provista para bloquear "ON" u "OFF" con hasta tres candados".

Killark VersaMate® VSI Series of Switched and Interlocked receptacles provides for a receptacle solution in hazardous location areas. NEMA 4X weather-ingress ratings allow for indoor and outdoor use, while the non-metallic construction ensures the ultimate in corrosive resistance. Color coding and pin configuration makes it physically impossible to mate plugs and receptacles of different voltages and current ratings. Interlocked switch mechanism prevents the accidental removal of the plug from the receptacle under load.

General

Catalog Number

VSI20R405

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer

Series

VSI Series

UPC

783936987002

Certificaciones y Cumplimiento

EU RoHS Indicator

Contact Manufacturer